Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
7,0706 € - 7,5526 € 7 Na sklade
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
9,177 € - 10,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,8371 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,0757 € - 13,5549 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,6206 € - 6,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
6,81 € - 7,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,288 € - 7,8844 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,1456 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,9729 € - 7,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5594 € - 7,8844 € 1 Na sklade
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
12,0188 € - 13,498 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
7,1684 € - 7,5526 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
13,2136 € - 13,2136 € 170 Na sklade
M12 x 1.75
24.0 mm
6,0693 € - 6,595 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nezamykateľné
17.5 mm
1.00 N
9,177 € - 10,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,894 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,2538 € - 10,3261 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
14,8497 € - 14,8497 € 13 Na sklade
M16 x 1.5
7,0055 € - 7,4818 € Požiadajte o dodací termin tu
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
9,9706 € - 10,4969 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195888

Cenové rozpätie
7,5526 € - 7,0706 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196021

Cenové rozpätie
10,2972 € - 9,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196090

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,8371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196168

Cenové rozpätie
13,5549 € - 12,0757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196236

Cenové rozpätie
6,6206 € - 6,6206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,4672 € - 6,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195918

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10195970

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,1456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195826

Cenové rozpätie
7,4672 € - 6,9729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195901

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,5594 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196182

Cenové rozpätie
13,498 € - 12,0188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195895

Cenové rozpätie
7,5526 € - 7,1684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Cenové rozpätie
13,2136 € - 13,2136 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7318155290
Aretačný čap 17.5 mm Hliník Šedá

10281062

Cenové rozpätie
6,595 € - 6,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    8.1 mm
  • Záverečná koncová sila
    7.00 N
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška gombíka
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196038

Cenové rozpätie
10,2972 € - 9,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196106

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10196151

Cenové rozpätie
10,3261 € - 9,2538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap M16 x 1.5 Čierna

10270684

Cenové rozpätie
14,8497 € - 14,8497 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Leštená oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
  • Veľkosť závitu tela
    M16 x 1.5
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196397

Cenové rozpätie
7,4818 € - 7,0055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 PA Čierna

10196434

Cenové rozpätie
10,4969 € - 9,9706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    68.0 mm