Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
9,2726 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
5.00 N
8,534 € - 9,5155 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
10,1336 € - 11,3502 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
6.00 N
6,3863 € - 6,5854 € 4 Na sklade
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
4.0 N
7,0706 € - 7,5526 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
8,0999 € - 8,0999 € 3 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
9,8728 € - 10,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.00 N
7,8371 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
9,0059 € - 10,102 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.0 N
12,6099 € - 13,5264 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.0 N
6,3212 € - 6,8438 € 2 Na sklade
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
7,2987 € - 8,0425 € 20 Na sklade
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
7,3676 € - 7,3676 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
8,3291 € - 9,1172 € 5 Na sklade
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
6,81 € - 7,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.00 N
7,288 € - 7,8844 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Zaistenie
28.0 mm
10.00 N
9,1456 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
11.00 N
6,6992 € - 7,51 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Zaistenie
21.0 mm
4.00 N
7,841 € - 8,8042 € 8 Na sklade
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Zaistenie
25.0 mm
6.0 N
12,0188 € - 13,498 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
11.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196526

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196519

Cenové rozpätie
9,5155 € - 8,534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196533

Cenové rozpätie
11,3502 € - 10,1336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Čierna

10195789

Cenové rozpätie
6,5854 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195864

Cenové rozpätie
7,5526 € - 7,0706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195932

Cenové rozpätie
8,0999 € - 8,0999 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10196007

Cenové rozpätie
10,2972 € - 9,8728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10196083

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,8371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Cenové rozpätie
10,102 € - 9,0059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Cenové rozpätie
13,5264 € - 12,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196250

Cenové rozpätie
6,8438 € - 6,3212 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196298

Cenové rozpätie
8,0425 € - 7,2987 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196441

Cenové rozpätie
7,3676 € - 7,3676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196489

Cenové rozpätie
9,1172 € - 8,3291 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,4672 € - 6,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195918

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10195970

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,1456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 PA Čierna

10196052

Cenové rozpätie
7,51 € - 6,6992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,841 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Cenové rozpätie
13,498 € - 12,0188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm