Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
14,8497 € - 14,8497 € 13 Na sklade
M16 x 1.5
13,2136 € - 13,2136 € 270 Na sklade
M12 x 1.75
24.0 mm
6,0693 € - 6,595 € 40 Na sklade
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nezamykateľné
17.5 mm
1.00 N
6,9729 € - 7,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,392 € - 7,392 € 6 Na sklade
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
7,9366 € - 8,8327 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,0757 € - 13,5549 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,9636 € - 6,9636 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
7,1259 € - 7,9936 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
8,534 € - 9,5155 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
7,3962 € - 7,3962 € Požiadajte o dodací termin tu
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
6,6494 € - 6,6494 € Požiadajte o dodací termin tu
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
7,5594 € - 7,8844 € 1 Na sklade
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,8728 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,8325 € - 7,5526 € 1 Na sklade
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
9,6448 € - 10,1982 € 2 Na sklade
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
7,776 € - 8,5055 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
12,4611 € - 13,1424 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
6,81 € - 7,2957 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
8,4717 € - 9,3732 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
6.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap M16 x 1.5 Čierna

10270684

Cenové rozpätie
14,8497 € - 14,8497 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Leštená oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
  • Veľkosť závitu tela
    M16 x 1.5
Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Cenové rozpätie
13,2136 € - 13,2136 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Commodity Code
    7318155290
Aretačný čap 17.5 mm Hliník Šedá

10281062

Cenové rozpätie
6,595 € - 6,0693 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    8.1 mm
  • Záverečná koncová sila
    7.00 N
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška gombíka
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195826

Cenové rozpätie
7,4672 € - 6,9729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196281

Cenové rozpätie
7,392 € - 7,392 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196113

Cenové rozpätie
8,8327 € - 7,9366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196175

Cenové rozpätie
13,5549 € - 12,0757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10645123

Cenové rozpätie
6,9636 € - 6,9636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196472

Cenové rozpätie
7,9936 € - 7,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196519

Cenové rozpätie
9,5155 € - 8,534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196465

Cenové rozpätie
7,3962 € - 7,3962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196243

Cenové rozpätie
6,6494 € - 6,6494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195901

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,5594 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10195963

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,8728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 21.0 mm Čierna

10196045

Cenové rozpätie
7,5526 € - 6,8325 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196328

Cenové rozpätie
10,1982 € - 9,6448 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196502

Cenové rozpätie
8,5055 € - 7,776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196540

Cenové rozpätie
13,1424 € - 12,4611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196274

Cenové rozpätie
7,2957 € - 6,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196311

Cenové rozpätie
9,3732 € - 8,4717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm