Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
6,1257 € - 6,5854 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
9,177 € - 10,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,894 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,2538 € - 10,3261 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
6,6781 € - 6,6781 € 10 Na sklade
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
6,8325 € - 7,6557 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Zaistenie
18.0 mm
5.00 N
7,1684 € - 7,5526 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
7,0336 € - 7,9023 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
6,81 € - 7,4672 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,288 € - 7,8844 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,1456 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,6992 € - 7,51 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,841 € - 8,8042 € 8 Na sklade
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
8,0999 € - 8,0999 € 3 Na sklade
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,8728 € - 10,2972 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
9,0059 € - 10,102 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
12,6099 € - 13,5264 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,3212 € - 6,8438 € 2 Na sklade
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
7,3531 € - 8,2722 € 2 Na sklade
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
5.00 N
7,4383 € - 7,4383 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 21.0 mm Čierna

10195819

Cenové rozpätie
6,5854 € - 6,1257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196038

Cenové rozpätie
10,2972 € - 9,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196106

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10196151

Cenové rozpätie
10,3261 € - 9,2538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196335

Cenové rozpätie
6,6781 € - 6,6781 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196373

Cenové rozpätie
7,6557 € - 6,8325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195895

Cenové rozpätie
7,5526 € - 7,1684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10628621

Cenové rozpätie
7,9023 € - 7,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,4672 € - 6,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195918

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10195970

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,1456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 21.0 mm Čierna

10196052

Cenové rozpätie
7,51 € - 6,6992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10196120

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,841 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10195932

Cenové rozpätie
8,0999 € - 8,0999 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196007

Cenové rozpätie
10,2972 € - 9,8728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 28.0 mm Čierna

10628546

Cenové rozpätie
10,102 € - 9,0059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196212

Cenové rozpätie
13,5264 € - 12,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196250

Cenové rozpätie
6,8438 € - 6,3212 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196410

Cenové rozpätie
8,2722 € - 7,3531 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10634417

Cenové rozpätie
7,4383 € - 7,4383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm