Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8497 € - 14,8497 € | 13 Na sklade |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 13,2136 € - 13,2136 € | 270 Na sklade |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,0693 € - 6,595 € | 20 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Nezamykateľné
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,9729 € - 7,4672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,392 € - 7,392 € | 6 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,9366 € - 8,8327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,0757 € - 13,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,9636 € - 6,9636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,1259 € - 7,9936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,534 € - 9,5155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,3962 € - 7,3962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,6494 € - 6,6494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,5594 € - 7,8844 € | 1 Na sklade |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,8728 € - 10,2835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,8325 € - 7,5526 € | 1 Na sklade |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,6448 € - 10,1982 € | 2 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,776 € - 8,5055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 12,4611 € - 13,1424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,81 € - 7,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,4717 € - 9,3732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku