Menu Hľadať

Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Čierna PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Nový kód produktu:

20508777

Starý kód produktu:

20508777

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,2126 €
50 - 199 7,3913 €
200 + 6,6522 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

82,13 €

10 x 8,2126 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 800.0 mm
Šírka 25.4 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 250 kg
Plný materiál Polypropylene Strap with Steel Buckle
Materiál PP
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás