20147310
20147310
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 481,0398 € |
| 10 + | 432,9311 € |
| Veľkosť závitu | TR40 x 7 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Vodiace | 7.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 2610.0 |
| d2 tol. H9 | 80.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 20.0 |
| Hmotnosť kg | 4100 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku