Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147211
20147211
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 125,3973 € |
| 10 - 19 | 112,8617 € |
| 20 + | 106,5887 € |
| Veľkosť závitu | TR24 x 10 |
|---|---|
| Počet štartov | 2.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Vodiace | 10.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 780.0 |
| d2 tol. H9 | 50.0 |
| l1 | 33.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnosť kg | 0.750 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |