20147129
20147129
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 32,2626 € |
| 10 - 19 | 29,0394 € |
| 20 - 49 | 27,4278 € |
| 50 - 99 | 25,806 € |
| 100 + | 24,1944 € |
| Veľkosť závitu | TR12 x 6 |
|---|---|
| Počet štartov | 2.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Vodiace | 6.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 262.0 |
| d2 tol. H9 | 24.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| Hmotnosť kg | 0.120 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku