Menu Hľadať

Matica s prírubou TR10 x 2 15.0 Bronzová

Hladká bronzová matica s prírubou je súčasťou zostáv vodiacich skrutiek. Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení, poskytujú hladký povrch, čím sa znižuje opotrebovanie vodiacej skrutky. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii a vplyvom prostredia.
Nový kód produktu:

20147082

Starý kód produktu:

20147082

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 21,0018 €
10 - 19 18,9006 €
20 - 49 17,85 €
50 - 99 16,7994 €
100 + 15,7488 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

21,00 €

1 x 21,0018 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR10 x 2
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 10.0
Vodiace 2.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 150.0
d2 tol. H9 20.0
l1 15.0
l2 6.0
Hmotnosť kg 0.068
Materiál Bronzová
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás