20147037
20147037
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 368,1139 € |
| 10 + | 331,3062 € |
| Veľkosť závitu | TR50 x 8 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 50.0 |
| Vodiace | 8.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 4540.0 |
| d2 tol. H9 | 72.0 |
| d4 | 90.0 |
| d5 tol. H9 | 11.0 |
| l1 | 75.0 |
| l2 | 18.0 |
| Hmotnosť kg | 2.324 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku