20146993
20146993
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 214,0674 € |
| 10 - 19 | 192,6576 € |
| 20 + | 181,9578 € |
| Veľkosť závitu | TR40 x 7 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Vodiace | 7.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 2650.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnosť kg | 1.700 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku