Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146924
20146924
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 117,0855 € |
| 10 - 19 | 105,3759 € |
| 20 + | 99,5211 € |
| Veľkosť závitu | TR32 x 6 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 32.0 |
| Vodiace | 6.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 1710.0 |
| d2 tol. H9 | 45.0 |
| d4 | 58.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 54.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnosť kg | 0.706 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |