Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146849
20146849
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 101,5494 € |
| 10 - 19 | 91,3976 € |
| 20 + | 86,3165 € |
| Veľkosť závitu | TR26 x 5 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Vodiace | 5.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 1280.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Hmotnosť kg | 0.474 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |