20146818
20146818
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 68,3234 € |
| 10 - 19 | 61,4963 € |
| 20 - 49 | 58,0775 € |
| 50 + | 54,6587 € |
| Veľkosť závitu | TR24 x 5 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Vodiace | 5.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 1040.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnosť kg | 0.304 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku