Menu Hľadať

Matica s prírubou TR18 x 8 35.0 Bronzová

Bronzové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv vodiacich skrutiek. Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení, poskytujú hladký povrch, čím sa znižuje opotrebovanie vodiacej skrutky. Majú pravostranný závit, sú odolné voči korózii a vplyvom prostredia.
Nový kód produktu:

20146733

Starý kód produktu:

20146733

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 60,0117 €
10 - 19 54,0105 €
20 - 49 51,0099 €
50 - 99 48,0094 €
100 + 45,0088 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

60,01 €

1 x 60,0117 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR18 x 8
Počet štartov 2.0
d1 tol 7H 18.0
Vodiace 8.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 610.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Hmotnosť kg 0.228
Materiál Bronzová
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás