Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146696
20146696
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,3985 € |
| 10 - 19 | 54,3555 € |
| 20 - 49 | 51,3341 € |
| 50 - 99 | 48,323 € |
| 100 + | 45,3015 € |
| Veľkosť závitu | TR16 x 4 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Vodiace | 4.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 530.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnosť kg | 0.244 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |