20146634
20146634
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 48,9702 € |
| 10 - 19 | 44,0742 € |
| 20 - 49 | 41,6262 € |
| 50 - 99 | 39,1782 € |
| 100 + | 36,7302 € |
| Veľkosť závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Vodiace | 3.0 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Povrch kontaktu | 400.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnosť kg | 0.266 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku