Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Biele otvorené prechodky predstavujú účinný spôsob na ochranu káblov a vodičov pred oderom, ostrými hranami a opotrebovaním pri prechode cez panely alebo skrinky.
Tieto otvorené prechodky sa jednoducho montujú a poskytujú zapracovaný profesionálny vzhľad.“
Biele otvorené prechodky sú ideálne na zdravotnícke vybavenie, domáce spotrebiče, osvetľovacie inštalácie a iné zariadenia, kde je dôležité aby sedela farba a kombinujú spoľahlivú ochranu káblov s estetickým vzhľadom.
Materiál: PVC Farba: Biela Skupina SR: SR1700WH
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku