20212469
20212469
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 8.0 |
| h1 | 22.1 |
| h2 | 10.0 |
| l1 +0.10 | 1.05 |
| l2 | 4.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 18.0 |
| Axiálny ťah max. kN | 6.40 |
| Hmotnosť g | 2.11 |
| Dokončiť | Strieborno pozinkované |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku