20212438
20212438
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|
| d1 tol. h11 | 6.0 | 
|---|---|
| d2 tol. h11 | 5.0 | 
| h1 | 14.1 | 
| h2 | 6.0 | 
| l1 +0.10 | 0.74 | 
| l2 | 3.0 | 
| l3 | 0.75 | 
| l4 | 3.8 | 
| l5 | 0.4 | 
| w | 11.0 | 
| Axiálny ťah max. kN | 1.50 | 
| Hmotnosť g | 0.63 | 
| Dokončiť | Strieborno pozinkované | 
| Materiál | Oceľ | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku