20212414
20212414
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 3.2 |
| h1 | 8.5 |
| h2 | 4.0 |
| l1 +0.10 | 0.64 |
| l2 | 2.0 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 2.3 |
| l5 | 0.3 |
| w | 7.0 |
| Axiálny ťah max. kN | 1.00 |
| Hmotnosť g | 0.19 |
| Dokončiť | Strieborno pozinkované |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku