Menu Hľadať

Bezpečnostný upevňovací prvok 16.0-18.0 24.0 22.7 Oceľ

Tento bezpečnostný upevňovací prvok (KLM) zaisťuje, že upevňovací prvok zostane bezpečne zaistený, aj pri vystavení vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania, čím zabraňuje odpojeniu alebo uvoľneniu. Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Strieborne pozinkované a odolné voči korózii.
Nový kód produktu:

20212582

Starý kód produktu:

20212582

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 16.0-18.0
d2 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 14.3
l1 +0.10 1.35
l2 5.5-6.0
l3 1.5
l4 7.6
l5 0.8
w 22.7
Axiálna sila max. kN 14.00
Dokončiť Strieborne pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás