Menu Hľadať

Bezpečnostné krytky

Na sklade

Krytky Secure Cover pokrývajú odkryté spoje na viacerých typoch vonkajších zariadení. Chránia pred poškodením, koróziou a znečistením. Bez námahy sa zacvaknú na miesto a sú ideálne na vonkajšie použitie, napríklad na vybavenie detských ihrísk.

  • Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Ponúkajú ideálnu ochranu pred životným prostredím pre exponované kĺby na množstve vonkajšieho vybavenia.
  • Vhodné najmä na použitie na detských ihriskách a v telocvičniach.
  • Zapadne na miesto s minimálnou námahou.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D d1 d2 h H Typ Kúpiť
0,2745 € - 0,502 € 200 Na sklade
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1232 € - 0,2247 € 14000 Na sklade
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1224 € - 0,1692 € 6900 Na sklade
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1507 € - 0,2759 € 62600 Na sklade
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1507 € - 0,2759 € 13550 Na sklade
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0789 € - 0,1251 € 33250 Na sklade
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0789 € - 0,1251 € 25750 Na sklade
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1224 € - 0,1692 € 6355 Na sklade
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0949 € - 0,1507 € 21300 Na sklade
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1016 € - 0,141 € 28500 Na sklade
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2076 € - 0,3782 € 2100 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1232 € - 0,2247 € 28800 Na sklade
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1016 € - 0,141 € 22260 Na sklade
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1355 € - 0,2475 € 21600 Na sklade
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1111 € - 0,2033 € 33500 Na sklade
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1016 € - 0,141 € 14000 Na sklade
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2076 € - 0,3782 € 13084 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1016 € - 0,141 € 23500 Na sklade
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1111 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1224 € - 0,1692 € 6762 Na sklade
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • z/zo 3
Bezpečnostné krytky 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Čierna

10117491

Cenové rozpätie
0,502 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Bezpečnostné krytky 43.0 mm PP

10057575

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Bezpečnostné krytky M8 32.0 mm PP Biela

10057254

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Modrá

10057360

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
62600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Zelená

10057353

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
13550 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Bezpečnostné krytky 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
33250 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Žltá

10057223

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
25750 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 32.0 mm PP Žltá

10057285

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
6355 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Bezpečnostné krytky M6 25.0 mm PP Žltá

10057162

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
21300 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zelená

10057292

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
28500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Zelená

10057476

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Žltá

10057582

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
28800 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Modrá

10057308

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
22260 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Modrá

10057544

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
21600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Žltá

10057469

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Žltá

10057346

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 PP Červená

10057513

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
13084 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Bezpečnostné krytky 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Cenové rozpätie
0,141 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Bezpečnostné krytky PP

10057452

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 32.0 mm PP Modrá

10057247

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
6762 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm