Menu Hľadať

Bezpečnostné krytky

Na sklade

Krytky Secure Cover pokrývajú odkryté spoje na viacerých typoch vonkajších zariadení. Chránia pred poškodením, koróziou a znečistením. Bez námahy sa zacvaknú na miesto a sú ideálne na vonkajšie použitie, napríklad na vybavenie detských ihrísk.

  • Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Ponúkajú ideálnu ochranu pred životným prostredím pre exponované kĺby na množstve vonkajšieho vybavenia.
  • Vhodné najmä na použitie na detských ihriskách a v telocvičniach.
  • Zapadne na miesto s minimálnou námahou.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D d1 d2 h H Typ Kúpiť
0,1255 € - 0,1735 € 10150 Na sklade
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1545 € - 0,2828 € 12750 Na sklade
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1545 € - 0,2828 € 10500 Na sklade
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2128 € - 0,3877 € 7100 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1263 € - 0,2303 € 26000 Na sklade
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0973 € - 0,1545 € 87396 Na sklade
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0973 € - 0,1545 € 6725 Na sklade
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0809 € - 0,1282 € 19750 Na sklade
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1041 € - 0,1446 € 4500 Na sklade
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1041 € - 0,1446 € 22500 Na sklade
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1041 € - 0,1446 € 24750 Na sklade
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1138 € - 0,2084 € 122400 Na sklade
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1138 € - 0,2084 € 22900 Na sklade
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0809 € - 0,1282 € 37500 Na sklade
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1263 € - 0,2303 € 28800 Na sklade
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1138 € - 0,2084 € 41600 Na sklade
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0809 € - 0,1282 € 30000 Na sklade
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2347 € - 0,43 € 21283 Na sklade
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1263 € - 0,2303 € 22100 Na sklade
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1545 € - 0,2828 € 12400 Na sklade
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • z/zo 3
Bezpečnostné krytky M8 32.0 mm PP Biela

10057254

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1255 €

Úroveň zásob
10150 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Zelená

10057353

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
12750 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Bezpečnostné krytky M10 PP Červená

10057391

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Modrá

10057483

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
7100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Zelená

10057537

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Bezpečnostné krytky M6 25.0 mm PP Čierna

10057148

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
87396 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky M6 25.0 mm PP Červená

10057155

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
6725 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Žltá

10057223

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
19750 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Žltá

10057346

Cenové rozpätie
0,1446 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Bezpečnostné krytky 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Cenové rozpätie
0,1446 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Bezpečnostné krytky M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zelená

10057292

Cenové rozpätie
0,1446 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
24750 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Zelená

10057414

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
122400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky 38.0 mm PP

10057445

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
22900 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zelená

10057179

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
37500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Žltá

10057582

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
28800 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Žltá

10057469

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
41600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Bezpečnostné krytky M6 6.3 mm 25.0 mm PP Modrá

10057186

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Závit skrutky
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Bezpečnostné krytky M12 43.0 mm PP Žltá

10057520

Cenové rozpätie
0,43 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
21283 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Bezpečnostné krytky 43.0 mm PP

10057568

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
22100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Bezpečnostné krytky M10 38.0 mm PP Čierna

10057384

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
12400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie súčastí
    Base
  • Závit skrutky
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm