Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211144
1337683
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 149 | 2,7629 € |
| 150 - 399 | 2,2661 € |
| 400 - 999 | 1,6093 € |
| 1000 + | 1,2257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu tela | 5.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu tela | 0.197 in |
| Minimálny krútiaci moment | 15.0 N |
| Minimálny krútiaci moment | 15.0 N |
| Minimálny krútiaci moment | 6.0 N |
| Minimálny krútiaci moment | 6.0 N |
| Priemer špičky | 6.0 mm |
| Priemer špičky | 0.236 in |
| Šírka | 1.0 mm |
| Šírka | 0.039 in |
| Veľkosť závitu tela | 6.5 mm |
| Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
| Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál tela | Modrý acetál |
| Veľkosť závitu skrutky | 7.0 |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 7326909890 |