10197479
1220938
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 79 | 13,6897 € |
| 80 + | 12,2026 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Šírka základne | 20.0 mm |
|---|---|
| Šírka základne | 0.787 in |
| Záverečná koncová sila | 55.0 N |
| Záverečná koncová sila | 55.0 N |
| Dĺžka rukoväte | 37.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 1.457 in |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 16.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 16.0 N |
| Priemer špičky | 14.0 mm |
| Priemer špičky | 0.551 in |
| Vyčnievanie špičky | 14.0 mm |
| Vyčnievanie špičky | 0.551 in |
| Celková dĺžka | 2.677 in |
| Celková dĺžka | 68.0 mm |
| Materiál základne | Oceľ |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Materiál výstupku | Oceľ |
| Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku