10270998
491268
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 + | 15,1599 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 1.575 in |
|---|---|
| Dĺžka základne | 40.0 mm |
| Šírka základne | 18.0 mm |
| Šírka základne | 0.709 in |
| Výška kompatibilnej dosky | 4.5 mm |
| Výška kompatibilnej dosky | 0.177 in |
| Vyčnievanie špičky | 0.236 in |
| Vyčnievanie špičky | 6.0 mm |
| Celková výška | 1.457 in |
| Celková výška | 37.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Matné |
| Plný materiál | Termoplast |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 30.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 1.181 in |
| Materiál výstupku | Oceľ |
| Priemer hlavy | 0.984 in |
| Priemer hlavy | 25.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku