Menu Hľadať

Aretačný čap 25.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10270974

Starý kód produktu:

491266

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 14,0369 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

70,18 €

5 x 14,0369 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 40.0 mm
Šírka základne 18.0 mm
Výška kompatibilnej dosky 4.5 mm
Vyčnievanie špičky 6.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Plný materiál Termoplast
Vzdialenosť montážneho otvoru 30.0 mm
Materiál výstupku Oceľ
Priemer hlavy 25.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás