Menu Hľadať

Aretačný čap 25.0 mm 10.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10197028

Starý kód produktu:

1220884

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 13,0206 €
50 + 12,675 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

130,21 €

10 x 13,0206 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 40.0 mm
Šírka základne 39.0 mm
Výška kompatibilnej dosky 6.0 mm
Záverečná koncová sila 25.0 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 4.0 N
Priemer špičky 10.0 mm
Vyčnievanie špičky 10.0 mm
Celková dĺžka 72.5 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť v tvare gombíka
Vzdialenosť montážneho otvoru 27.0 mm
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ
Priemer hlavy 25.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás