10197004
1220882
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,2321 € |
| 50 + | 11,1761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 1.378 in |
|---|---|
| Dĺžka základne | 35.0 mm |
| Šírka základne | 39.0 mm |
| Šírka základne | 1.535 in |
| Výška kompatibilnej dosky | 0.236 in |
| Výška kompatibilnej dosky | 6.0 mm |
| Záverečná koncová sila | 25.0 N |
| Záverečná koncová sila | 25.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 4.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 4.0 N |
| Priemer špičky | 0.394 in |
| Priemer špičky | 10.0 mm |
| Vyčnievanie špičky | 0.394 in |
| Vyčnievanie špičky | 10.0 mm |
| Celková dĺžka | 67.5 mm |
| Celková dĺžka | 2.657 in |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Matné |
| Plný materiál | Polyamid |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 27.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 1.063 in |
| Materiál výstupku | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer hlavy | 25.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.984 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku