10196953
1220877
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 9,1195 € |
| 100 + | 8,1717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 27.5 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 1.083 in |
| Šírka základne | 32.0 mm |
| Šírka základne | 1.26 in |
| Výška kompatibilnej dosky | 5.0 mm |
| Výška kompatibilnej dosky | 0.197 in |
| Záverečná koncová sila | 21.0 N |
| Záverečná koncová sila | 21.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 5.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 5.0 N |
| Priemer špičky | 0.236 in |
| Priemer špičky | 6.0 mm |
| Vyčnievanie špičky | 6.0 mm |
| Vyčnievanie špičky | 0.236 in |
| Celková dĺžka | 49.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.929 in |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Matné |
| Plný materiál | Polyamid |
| Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť v tvare gombíka |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 21.0 mm |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.827 in |
| Materiál výstupku | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer hlavy | 18.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.709 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku