Menu Hľadať

Aretačný čap 16.0 mm 5.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10196915

Starý kód produktu:

1220873

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,1401 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

71,40 €

10 x 7,1401 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 22.0 mm
Šírka základne 28.0 mm
Výška kompatibilnej dosky 4.5 mm
Záverečná koncová sila 24.0 N
Počiatočná sila po úplnom zatlačení 5.0 N
Priemer špičky 5.0 mm
Vyčnievanie špičky 5.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Plný materiál Polyamid
Vzdialenosť montážneho otvoru 18.0 mm
Materiál výstupku Nehrdzavejúca oceľ
Priemer hlavy 16.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás