10196892
1220870
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 6,7135 € |
| 300 + | 5,9738 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 0.65 in |
|---|---|
| Dĺžka základne | 16.5 mm |
| Šírka základne | 0.866 in |
| Šírka základne | 22.0 mm |
| Výška kompatibilnej dosky | 0.157 in |
| Výška kompatibilnej dosky | 4.0 mm |
| Záverečná koncová sila | 12.0 N |
| Záverečná koncová sila | 12.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 3.0 N |
| Počiatočná sila po úplnom zatlačení | 3.0 N |
| Priemer špičky | 4.0 mm |
| Priemer špičky | 0.157 in |
| Vyčnievanie špičky | 4.0 mm |
| Vyčnievanie špičky | 0.157 in |
| Celková dĺžka | 1.201 in |
| Celková dĺžka | 30.5 mm |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Matné |
| Plný materiál | Polyamid |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.551 in |
| Vzdialenosť montážneho otvoru | 14.0 mm |
| Materiál výstupku | Nehrdzavejúca oceľ |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku