Menu Hľadať

Tesniaca skrutka M10 30.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Nový kód produktu:

20759674

Starý kód produktu:

20759674

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 12,792 €
50 - 99 10,2295 €
100 - 199 9,594 €
200 + 8,9585 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,79 €

1 x 12,792 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 30.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 10.60
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás