Menu Hľadať

Antivibračná zátka 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm Polyetylén LD Priesvitná

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Nový kód produktu:

10074671

Starý kód produktu:

110828

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1375 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

68,75 €

500 x 0,1375 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h 10.5 mm
H 16.5 mm
Veľkosť závitu 5/8 in - 14 BSP
Štandard pre závit BSP
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás