Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3717 € - 0,4621 € | 500 Na sklade |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,4621 € - 0,4621 € | 35 Na sklade |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2703 € | 40 Na sklade |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | 10000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | 5000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2099 € | 9000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2099 € | 3000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | 3000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | 500 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2288 € | 3000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,2099 € | 3000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2099 € | 10000 Na sklade |
Upevnene pomocou svorky
|
Upevnenie odomknutím
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,2388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,3051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Montáž zacvaknutím do otvoru
|
Upevnenie odomknutím
|
0.61 in
15.5 mm