10212158
1339796
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka | 70.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 2.756 in |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | PA |
| Typ/prevedenie usporiadania obvodu | 2NO |
| Šírka | 30.0 mm |
| Šírka | 1.181 in |
| Typ | IP65 |
| Teplotný rozsah | -15 - 70 °C |
| Teplotný rozsah | 5 - 158 °F |
| Priemer otvoru | 22.0 mm |
| Priemer otvoru | 0.866 in |
| Materiál púzdra | Plast |
| Commodity Code | 8536508090 |
| Štandardné | IP50 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku