Menu Hľadať

Ručný spínač IP65 Pružinový spätný pohyb 22.0 mm PA

IP50 Trojpolohové štvrťotáčkové tlačidlo vyrobené pre 22 mm výrez. Po operácii sa indikátor vráti do pôvodnej polohy.
Nový kód produktu:

10211618

Starý kód produktu:

1339738

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 47,2098 €
10 - 29 22,4809 €
30 + 21,2562 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

47,21 €

1 x 47,2098 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 73.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál PA
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 2NO
Šírka 30.0 mm
Typ Pružinový spätný pohyb
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Priemer otvoru 22.0 mm
Materiál púzdra Kovový
Commodity Code 8536508090
Štandardné IP65

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás