10211601
1339737
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 45,1552 € |
10 - 29 | 21,5025 € |
30 + | 20,3311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Length | 73.0 mm |
---|---|
Length | 2.874 in |
Colour | Black |
Circuit Arrangement Type | 2NO |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Type | Stay Put |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Hole Diameter | 22.0 mm |
Hole Diameter | 0.866 in |
Case Material | Metal |
Commodity Code | 8536508090 |
Position | 2-0-1 |
Standard | IP65 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku