Menu Hľadať

Odborný výrobca riešení všeobecnej ochrany

Viac ako 65 rokov skúseností s výrobou, výroba širokej škály riešení všeobecnej ochrany. Náš štandardný sortiment zahŕňa uzávery a zátky, vložky do rúrok, maskovanie pri vysokej teplote, ochranu hadíc, ochranu potrubí a prírub a ochranu pri preprave. Ponúkame aj riešenia na mieru podľa vášho projektu.

Prečo nakupovať od Essentra?

   Viac ako 11,000 štandardných dielov k dispozícii na odoslanie

    2D a 3D CAD modely na podporu vášho navrhovania

   K dispozícii sú bezplatné vzorky na overenie vášho výberu

   Riešenia na mieru s podporou našich interných tímov výskumu a vývoja

   Odborní predajcovia pripravení poradiť

Ochrana kľúčových zariadení

Hydraulická ochrana a ochrana kvapalín

Kryty potrubia a chrániče prírub

Ochranné prvky počas prepravy

Ochrana laku a povrchovej úpravy

Ochrana skrutiek a matíc

Ochrana nábytku a kovových výrobkov

Nové rady z recyklovaného materiálu z odpadu spotrebiteľov

Objavte našu novú radu všeobecných ochranných produktov vyrobených zo 100 % recyklovaného materiálu z odpadu spotrebiteľov (PCR)*, ktorá ponúka udržateľnejšiu alternatívu k našej štandardnej rade z LDPE, bez kompromisov v oblasti použiteľnosti vo väčšine prípadov.

Vyrobené v Európe a navrhnuté s recyklovateľným a udržateľne získavaným obalom – naša rada produktov zo 100 % PCR je dostupná s odoslaním v ten istý deň a s možnosťou bezplatných vzoriek.

*Položky s pridaným farbivom: 98 % PCR

Zobraziť všetky produkty z PCR

NAŠE ZÁVÄZKY UDRŽATEĽNOSTI

Zabezpečenie nulovej čistej prevádzky do roku 2040

Recyklovaný obsah sa používa ako štandardný v celom rade viac ako 7,000 výrobkov na celom svete a v mnohých našich nových radoch všeobecnej ochrany.

Získať certifikát o nulovom množstve odpadu na skládke najneskôr do roku 2030.

Pýtajte sa našich odborníkov