Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5404 RON - 0,5631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,4723 RON - 0,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1519 RON - 0,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON 3000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,745 RON - 0,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7995 RON - 0,7995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,6636 RON - 1,5089 RON 200 În stoc
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,4241 RON - 0,451 RON 133000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,3744 RON - 0,3986 RON 2000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 26000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,6948 RON - 1,5726 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,82 RON - 1,0104 RON 14000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,7338 RON - 1,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
0,6781 RON - 1,5371 RON 1300 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,6697 RON - 1,5201 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,5815 RON - 0,6056 RON 5000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,6621 RON - 0,6621 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,8995 RON - 1,1061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023310

Interval de preț
1,0104 RON - 1,0104 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151648

Interval de preț
1,5089 RON - 0,6636 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023105

Interval de preț
0,451 RON - 0,4241 RON

Niveluri de stoc
133000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023273

Interval de preț
0,3986 RON - 0,3744 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023181

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023280

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151808

Interval de preț
1,5371 RON - 0,6781 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023402

Interval de preț
0,6056 RON - 0,5815 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm