Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0206 RON - 1,134 RON 23780 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,8061 RON - 0,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
0,6982 RON - 1,5799 RON 2000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,7391 RON - 0,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,6605 RON - 0,6605 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
0,6609 RON - 1,4958 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,6781 RON - 1,5371 RON 1300 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,6636 RON - 0,6636 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,799 RON - 0,799 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7503 RON - 1,3691 RON 13180 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
1,0871 RON - 1,7661 RON 13700 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 150 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
9.7 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,9939 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,7269 RON - 0,8912 RON 3200 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,1432 RON - 1,1432 RON 80 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,4463 RON - 0,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7013 RON - 0,7304 RON 1000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,8953 RON - 1,1061 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023495

Interval de preț
1,134 RON - 1,0206 RON

Niveluri de stoc
23780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151815

Interval de preț
1,5799 RON - 0,6982 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151808

Interval de preț
1,5371 RON - 0,6781 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm PA6 Natural

10067727

Interval de preț
1,3691 RON - 0,7503 RON

Niveluri de stoc
13180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 20.0 mm PA6 Natural

10067765

Interval de preț
1,7661 RON - 1,0871 RON

Niveluri de stoc
13700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.7 mm PA6 Natural

10331682

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.0 mm PA6 Natural

10381786

Interval de preț
0,8912 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm PA6 Natural

10381793

Interval de preț
1,1432 RON - 1,1432 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023440

Interval de preț
0,7304 RON - 0,7013 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm