10023181
RLCBSK-2-10-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0104 RON |
5000 + | 0,8215 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Înălțime cap de blocare A | 4.0 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.157 in |
Înălțime cap de blocare B | 1.9 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.075 in |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Interval B grosime panou | 2.0 mm |
Interval B grosime panou | 0.079 in |
Lungime distanțier | 10.0 mm |
Lungime distanțier | 0.394 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 3 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina