Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Suport convex pentru plăci cu circuite Potrivit pentru orificii cu diametrul și panouri cu grosimea maximă la un capăt. Potrivit pentru orificii cu diametrul maxim și panouri cu grosimea la celălalt capăt. Lungimea totală a distanțierului este de 4,0 mm | 0,157 inci.
Numărul piesei Essentra:

10151440

Numărul piesei producătorului:

CBRLDS015A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,5201 RON
1000 + 0,6697 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

152,01 RON

100 x 1,5201 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 3.1 mm
Înălțime cap de blocare B 2.2 mm
Interval A grosime panou 1.2 - 1.7 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne