Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Numărul piesei Essentra:

10023273

Numărul piesei producătorului:

RLCBSK-2-7-01

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3986 RON
5000 - 9999 0,3907 RON
10000 - 24999 0,3823 RON
25000 + 0,3744 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

398,60 RON

1000 x 0,3986 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare B 1.9 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 2.0 mm
Lungime distanțier 7.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne