Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 11.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 11.0 mm | 0.433 in
Numărul piesei Essentra:

10151761

Numărul piesei producătorului:

CBRLDS335A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6617 RON
1000 + 0,7338 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

166,17 RON

100 x 1,6617 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.0 mm
Înălțime cap de blocare A 2.8 mm
Înălțime cap de blocare B 2.0 mm
Interval A grosime panou 1.2 - 1.7 mm
Interval B grosime panou 0.1 - 1.2 mm
Lungime distanțier 11.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne