10023327
RLCBSK-6-01BK
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1061 RON |
| 5000 + | 0,8995 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
| Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
| Diametru orificiu A | 0.157 in |
| Diametru orificiu A | 4.0 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.157 in |
| Înălțime cap de blocare A | 4.0 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 0.075 in |
| Înălțime cap de blocare B | 1.9 mm |
| Interval A grosime panou | 0.063 in |
| Interval A grosime panou | 1.6 mm |
| Interval B grosime panou | 1.6 mm |
| Interval B grosime panou | 0.063 in |
| Lungime distanțier | 0.236 in |
| Lungime distanțier | 6.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Model | 3 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina