Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.
Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SR32200
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | s1 | Material | Sarcina cu arc | d1 | d2 | t | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,0915 RON - 57,4724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
2.3
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 109,7431 RON - 146,3072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 43,0915 RON - 57,4724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
2.3
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 43,0915 RON - 57,4724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
2.5
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 48,701 RON - 64,9178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 55,1266 RON - 73,485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 182,9732 RON - 243,9642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.0
|
7.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 55,1266 RON - 73,485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 247,3299 RON - 329,7903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
52.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M24
|
12.0
|
3..0
|
||
| 49,211 RON - 65,5807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
1.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 109,7431 RON - 146,3072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 43,0915 RON - 57,4724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 74,301 RON - 99,085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 73,995 RON - 98,626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 48,701 RON - 64,9178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
A crescut
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
3.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
4.0
|
Oțel negru
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
3.0
|
Oțel negru
|
A crescut
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.0
|
5.0
|
Oțel negru
|
A crescut
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.0
|
5.0
|
Oțel negru
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina