20760984
20760984
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 238,0139 RON |
| 20 - 49 | 214,2324 RON |
| 50 - 99 | 202,2919 RON |
| 100 + | 178,5104 RON |
| Sarcina cu arc | Increased |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 93.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 211.0 |
| A/F | 7.0 |
| Greutate g | 86.5 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Finalizare | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina